Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1485880000 - TSCH 5
Kusovník
Weidmueller 1485880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1485880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSCH 5
DESCSHORT
Description short
Malá předělová deska (svorka) PA 66/6, Šedá, Trvalá provozní teplota, max.: 120 °C
DESCLONG
Description long
V případě svorkovnic až do šířky svorky max. 12 mm, můžete zpětně vložit malé části mezi křížové spojení nebo zásuvky.
GTIN
GTIN-Code
4050118315394
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Malá předělová deska (svorka)
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D