Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1485880000 - TSCH 5
Спецификация
Weidmueller 1485880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1485880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSCH 5
DESCSHORT
Description short
Небольшой раздел (клемма) PA 66/6, серый, Температура при длительном использовании, макс.: 120 °C
DESCLONG
Description long
При использовании клеммных колодок с максимальной шириной клеммы до 12 мм позднее можно установить небольшие разделения между перемычками или разъемами.
GTIN
GTIN-Code
4050118315394
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Небольшой раздел (клемма)
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D