Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1495040000 - KRN-M3/-1,5
Stückliste
Weidmueller 1495040000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1495040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KRN-M3/-1,5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rohrkabelschuh für CU-Leiter, Euro-Serie standard, 1 mm²- 1.5 mm², M 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrkabelschuh aus Kupfer für die Verbindung von Kupferleitern. Das Vercrimpen oder Verpressen des Kabelschuhs schützt den Leiter und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4050118304916
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG288
schmale Flanschausführung
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D