Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1495070000 - KRN-M5/-1,5
Спецификация
Weidmueller 1495070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1495070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KRN-M5/-1,5
DESCSHORT
Description short
Стандартный полый кабельный наконечник для CU-проводника, Серия Euro, стандарт, 1 mm²- 1.5 mm², M 5
DESCLONG
Description long
Медный трубчатый кабельный наконечник для соединения медных кабелей. Обжатие или сжатие кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4050118304565
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG288
slender flange model
No
BAD383
Insulation present
No
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D