Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1495830000 - KRN-M5/-25
Nomenclature
Weidmueller 1495830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1495830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KRN-M5/-25
DESCSHORT
Description short
Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro, standard, 25 mm², M 5
DESCLONG
Description long
Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
GTIN
GTIN-Code
4050118305562
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG288
slender flange model
No
AAI844
nominal cross section
25 mm²
BAD383
Insulation present
No
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D