Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1505150000 - CC-M 10/30 2X2.5 ST SDR
Lista materiale
Weidmueller 1505150000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1505150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 10/30 2X2.5 ST SDR
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 30 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Acciaio inox 1.4301, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118313802
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
10 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAF016
width
30 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D