Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1516330000 - IE-PS-M12X-S-FH
Stückliste
Weidmueller 1516330000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1516330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PS-M12X-S-FH
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) M12, Polzahl: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118323788
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC076
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
8
AAT080
Polzahl
8
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D