Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1519330000 - CH20M22 SET 2/2 BK/OR 2010
Stückliste
Weidmueller 1519330000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1519330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CH20M22 SET 2/2 BK/OR 2010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse, IP20 im verbauten Zustand, Kunststoff, schwarz, Breite: 22.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für Elektronikkomponenten als Set.
GTIN
4050118326789
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA020
Höhe
117.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAF016
Breite
22.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.121 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D