Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1519340000 - CH20M22 SET 2/3 BK/OR 2010
Спецификация
Weidmueller 1519340000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1519340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CH20M22 SET 2/3 BK/OR 2010
DESCSHORT
Description short
Корпус, IP20 в установленном состоянии, Пластмасса, черный, Ширина: 22.5 mm
DESCLONG
Description long
Корпус для электронных компонентов в виде комплекта.
GTIN
GTIN-Code
4050118327021
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB708
Housing for side-by-side mounting
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA020
height
117.200 mm
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
BAD308
Wall assembly possible
No
BAF016
width
22.500 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.132 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D