Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1520970000 - CC 85/27 MC NE GR
Kusovník
Weidmueller 1520970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1520970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/27 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, 85 mm, Polyamid 66, Šedá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118327946
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D