Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1520970000 - CC 85/27 MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1520970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1520970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/27 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 85 mm, poliammide 66, grigio
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118327946
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D