Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1521520000 - AEP 3C 2.5 BL
Lista materiale
Weidmueller 1521520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1521520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 3C 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 64.15 mm x 2.1 mm, blu
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118328356
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
64.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D