Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1525990000 - SAKDU 2.5N RE
Stückliste
Weidmueller 1525990000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1525990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKDU 2.5N RE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118344196
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
rot
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAF040
Masse
0.005 kg
BAB577
Tiefe
40.001 mm
BAA020
Höhe
43.7 mm
BAF016
Breite
5.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D