Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1527570000 - ZQV 2.5N/3
Kusovník
Weidmueller 1527570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1527570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/3
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4050118448450
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D