Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1527720000 - ZQV 2.5N/20
Lista materiałowa
Weidmueller 1527720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1527720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/20
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 20, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, 24 A, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4050118447972
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
20
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D