Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1528220000 - ZQV 4N/9 BL
Kusovník
Weidmueller 1528220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1528220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/9 BL
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm: 6.10, Izolované: Ano, 32 A, Modrá
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4050118333107
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
9
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D