Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1528380000 - HDC HEEE 40 FC
Lista materiałowa
Weidmueller 1528380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1528380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HEEE 40 FC
DESCSHORT
Description short
Wkład styku (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 40, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 6
DESCLONG
Description long
Wkładka dla wtykowych łączników przemysłowych, skłądająca się z elementu stycznego i izolacji.
GTIN
GTIN-Code
4050118374285
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
6 kV
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
16 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
40
BAA020
height
37 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS; EAC
BAB577
depth
84.300 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAF016
width
34 mm
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.066 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D