Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534111 - Neigungssensor
Stückliste
1534111
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534111
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Kunststoff, PC, Nullpunktjustierung +/‐ 15° möglich, zwei Analogausgänge, Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101278798
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D