Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534114 - Neigungssensor
Stückliste
1534114
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534114
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, vertikal, Quader, Kunststoff, PC, Kompaktes Gehäuse, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, 0,1s Reaktionszeit, 10...30 VDC, Zwei gegenläufige 0,1…4,9V Analogausgänge ermöglichen aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101278828
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D