Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1535420000 - HDC HP550 ABGH 1P
Nomenclature
Weidmueller 1535420000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1535420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HP550 ABGH 1P
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Embase encastrée, Verrouillage centralisé sur le haut, Vis, Verrouillé : IP68
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4050118339444
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Central strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Add-on housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 120 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 120 °C °C
AAM489
shackle position
top section
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.232 kg
BAB577
depth
152.08 mm
BAA020
height
80 mm
BAF016
width
59.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85359000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D