Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1540279 - Druckfester Linearwegsensor, Analog
Stückliste
1540279
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1540279
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 200 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4...20 mA, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101405408
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTX200M-F10-LI0-X3-H1151
L
Gehäuselänge
395.600
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D