Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1543490000 - SAI-WDF 8P M12 M16
Stückliste
Weidmueller 1543490000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1543490000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-WDF 8P M12 M16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A, M12, 30 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118348170
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D