Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1543490000 - SAI-WDF 8P M12 M16
Lista materiale
Weidmueller 1543490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1543490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF 8P M12 M16
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 8, Codifica: A, M12, 30 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118348170
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
1.500 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D