Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1547490000 - EBB 25-50/16
Stückliste
Weidmueller 1547490000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1547490000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EBB 25-50/16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, Anzahl Anschlüsse: 3, messingfarben
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118387438
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
BAA020
Höhe
45.500 mm
BAA351
Farbe
messing-/goldfarbig
BAB577
Tiefe
24 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
50 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAF016
Breite
20 mm
AAF040
Masse
0.122 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D