Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1547490000 - EBB 25-50/16
Lista de materiales
Weidmueller 1547490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EBB 25-50/16
DESCSHORT
Description short
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Número de conexiones: 3, Colores de latón
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la distribución de potencial. Con alta densidad de contactos.
GTIN
GTIN-Code
4050118387438
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
BAA020
height
45.500 mm
BAA351
color
brass-/gold-colored
BAB577
depth
24 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC676
Max. line cross section, flexible
50 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAF016
width
20 mm
AAF040
Mass
0.122 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D