Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1547500000 - JB 25-50
Stückliste
Weidmueller 1547500000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1547500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
JB 25-50
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, Anzahl Anschlüsse: 2, messingfarben
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118387445
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
32 mm
BAA351
Farbe
messing-/goldfarbig
BAB577
Tiefe
24 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
50 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAF016
Breite
33 mm
AAF040
Masse
0.135 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D