Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1547500000 - JB 25-50
Спецификация
Weidmueller 1547500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
JB 25-50
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Количество соединений: 2, цвета латуни
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4050118387445
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
32 mm
BAA351
color
brass-/gold-colored
BAB577
depth
24 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC676
Max. line cross section, flexible
50 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAF016
width
33 mm
AAF040
Mass
0.135 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D