Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1548070000 - APGTB 2.5 2T 4C/2 BL
Спецификация
Weidmueller 1548070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1548070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
APGTB 2.5 2T 4C/2 BL
DESCSHORT
Description short
Многоуровневая модульная клемма, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество уровней: 2, синий
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4050118353815
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Plug-in connection
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
50.15 mm
BAA020
height
90.685 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D