Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1548460000 - WDU 2.5 NUC
Lista de materiales
Weidmueller 1548460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1548460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 NUC
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, 2.5 mm²
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4050118353884
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D