Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1548460000 - WDU 2.5 NUC
Nomenclature
Weidmueller 1548460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1548460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 NUC
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, 2.5 mm²
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4050118353884
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D