Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1548460000 - WDU 2.5 NUC
Lista materiale
Weidmueller 1548460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1548460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 NUC
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, 2.5 mm²
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4050118353884
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D