Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1552600000 - AEP 2C 1.5
Kusovník
Weidmueller 1552600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1552600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2C 1.5
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) 52.76 mm x 2.1 mm, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4050118359602
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
52.755 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D