Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1561630000 - WPD 102 2X35/2X25 BK
Lista materiale
Weidmueller 1561630000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 102 2X35/2X25 BK
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 202 A, Numero di poli: 1, nero
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118384888
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
202 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
202 A
BAA351
color
black
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.092 kg
BAB577
depth
49.236 mm
BAA020
height
55.4 mm
BAF016
width
29.062 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D