Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1561650000 - WPD 102 2X35/2X25 BN
Stückliste
Weidmueller 1561650000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1561650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 102 2X35/2X25 BN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 1, braun
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118366846
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
202 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
202 A
BAA351
Farbe
braun
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.092 kg
BAB577
Tiefe
49.236 mm
BAA020
Höhe
55.4 mm
BAF016
Breite
29.062 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D