Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1561770000 - WPD 103 2X70/2X50 GY
Lista materiałowa
Weidmueller 1561770000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 103 2X70/2X50 GY
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, 1000 V, 300 A, Liczba biegunów: 1, Jasnoszary
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118366693
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
300 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
300 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.171 kg
BAB577
depth
53.45 mm
BAA020
height
62.952 mm
BAF016
width
39.722 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D