Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1561780000 - WPD 103 2X70/2X50 BL
Lista materiale
Weidmueller 1561780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 103 2X70/2X50 BL
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 300 A, Numero di poli: 1, blu
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118366815
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
300 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
300 A
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.171 kg
BAB577
depth
53.45 mm
BAA020
height
62.952 mm
BAF016
width
39.722 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D