Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1561960000 - WQB WPD X05/2
Stückliste
Weidmueller 1561960000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1561960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQB WPD X05/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 35.60, Isoliert: Ja, 135 A, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118367140
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
35.600 mm
AAF726
Bemessungsstrom
135 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.012 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D