Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1561960000 - WQB WPD X05/2
Lista materiałowa
Weidmueller 1561960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQB WPD X05/2
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 35.60, Izolowany: Tak, 135 A, szary
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4050118367140
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
35.600 mm
AAF726
rated current
135 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D