Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1561960000 - WQB WPD X05/2
Спецификация
Weidmueller 1561960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQB WPD X05/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 35.60, Изолированный: Да, 135 A, серый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118367140
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
35.600 mm
AAF726
rated current
135 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D