Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1562130000 - WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
Kusovník
Weidmueller 1562130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1562130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
DESCSHORT
Description short
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, 1000, 152 A, Počet pólů: 4, Modrá, Světle šedá
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro distribuci potenciálu. S vysokou kontaktní hustotou.
GTIN
GTIN-Code
4050118385212
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
152 A
AAP403
Number of contact points per level
8
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
152 A
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.271 kg
BAB577
depth
49.757 mm
BAA020
height
55.65 mm
BAF016
width
81.23 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D