Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1562130000 - WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
Stückliste
Weidmueller 1562130000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1562130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000, 152 A, Polzahl: 4, blau, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118385212
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
152 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
8
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
152 A
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.271 kg
BAB577
Tiefe
49.757 mm
BAA020
Höhe
55.65 mm
BAF016
Breite
81.23 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D