Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1562180000 - WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
Lista materiale
Weidmueller 1562180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1562180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 214 A, Numero di poli: 2, Piastra di montaggio, TS 35, Grigio chiaro
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118385267
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
214 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
214 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Mounting face
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.288 kg
BAB577
depth
53.593 mm
BAA020
height
70.034 mm
BAF016
width
72.05 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D