Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1577570000 - WQV 2.5/20
Lista materiałowa
Weidmueller 1577570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1577570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 2.5/20
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 20, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, 32 A, żółty
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190125868
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
20
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.016 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D