Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1582500000 - CS1,6HD E 18-16 AU I3,5
Stückliste
Weidmueller 1582500000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1582500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CS1,6HD E 18-16 AU I3,5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, HD, 1.5 mm², 1.6 mm, gestanzt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4008190166953
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1.600 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D