Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1582510000 - CS1,6HD R 18-16 AU I3,5
Спецификация
Weidmueller 1582510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1582510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CS1,6HD R 18-16 AU I3,5
DESCSHORT
Description short
Контакт (промышленные вставные разъемы) Штифт, HD, 1.5 mm², 1.6 mm, штампованный
DESCLONG
Description long
Контактный элемент для подключения кабеля к промышленному разъему.
GTIN
GTIN-Code
4008190021382
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1.600 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAC194
Type of packaging
Контакт (промышленные вставные разъемы)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
10 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
Punched
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D