Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1582520000 - CS1,6HD E 18-16 SN I3,5
Nomenclature
Weidmueller 1582520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1582520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CS1,6HD E 18-16 SN I3,5
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, HD, 1.5 mm², 1.6 mm, découpé
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4008190028367
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1.600 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAF726
rated current
10 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
Punched
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D