Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1590001 - Induktiver Linearwegsensor
Stückliste
1590001
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1590001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 100 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101227192
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI100P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
L
Gehäuselänge
158 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D