Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1590752 - Induktiver Linearwegsensor
Stückliste
1590752
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1590752
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Linearwegsensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 25 mm, Leitungslänge 0.3 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 4...20 mA, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101260045
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D