Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1592810000 - KLBUE 4-13.5
Stückliste
Weidmueller 1592810000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1592810000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 4-13.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 20.00, Kabeldurchmesser, max.: 13.5 mm, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4008190182250
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
AAF040
Masse
0.015 kg
BAB577
Tiefe
31.45 mm
BAA020
Höhe
22 mm
BAF016
Breite
20.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D