Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1592810000 - KLBUE 4-13.5
Lista materiałowa
Weidmueller 1592810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1592810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 20.00, Średnica kabla, maks.: 13.5 mm, Stal
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4008190182250
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
depth
31.45 mm
BAA020
height
22 mm
BAF016
width
20.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D